HVAC

iMCV Kombinationsmöglichkeiten



Antriebtypen TWA-ZL

TWA-ZL<br>
AMV(E)
130/
140

AMV(E)<br>130/<br>140
AMV(E)
130H/
140H

AMV(E)<br>130H/<br>140H
AMV(E)
13 SU

AMV(E)<br>13 SU<br>
AMV(E)
435

AMV(E)<br>435<br>
AMV(E)
438 SU

AMV(E)<br>438 SU<br>
AMV(E)
35

AMV(E)<br>35<br>
AMV(E)
55/
56

AMV(E)<br>55/<br>56
AMV(E) 85/
86

AMV(E) 85/<br>86
Δp clos. (bar) 1; 2; 2.5 1; 2; 2.5; 3.5 1; 2; 2.5; 3.5 1; 2; 2.5; 3.5 2; 4 4 4 0.2; 0.5; 1; 1.5 1.5; 3
Ventiltypen DN
(mm)
kvs
(m3/h)
Hub
(mm)
 
VZL
2/3/4

VZL<br>2/3/4
15 - 20 0.25; 0.4; 0.63;
1; 1.6;
2.5; 3.5
2.8 616821  616800  616801  616812           
VZ
2/3/4

VZ<br>2/3/4
15 - 20 0.25; 0.4; 0.63; 1;
1.6; 2.5; 4
5.5   616802  616803  616811           
VRG
2/3

VRG<br>2/3
15 - 50 0.63; 1; 1.6; 2.5; 4;
6.3; 10; 16;
25; 40
10         616804  616813  616820     
VRB
2/3

VRB<br>2/3
15 - 50 0.63; 1; 1.6; 2.5; 4;
6.3; 10; 16;
25; 40
10         616805  616814  616819     
VL
2/3

VL<br>2/3
15 - 100 0.63; 1; 1.6; 2.5; 4;
6.3; 10; 16;
25; 40; 63;
80; 145
15 - 30         616809  616816  616818  616810   
VF
2/3

VF<br>2/3
15 - 150 0.63; 1; 1.6; 2.5; 4;
6.3; 10; 16;
25; 40; 63;
80; 145; 220; 320
10 - 40         616806  616815  616817  616807  616808