Danfoss ECpipeguard Rohrbegleitheizungen



Danfoss ECpipeguard Rohrbegleitheizungen

Danfoss ECpipeguard Rohrbegleitheizungen

Technische Daten



Bestellnummer 088L1110 
Typ Danfoss ECpipeguard 33 (SLPG) 
Watt pro Meter (10°C) 33  Watts
Kabellänge Meterware  M
Spannungsversorgung 220/230  V
Temperatur 65  °C
Außendurchmesser Ø 7.0  mm
Isolierung PEX 
Außenmantel PVC 90  °
Zugfestigkeit 200  N
Deformation strength 2000  N
Zulassung IEC 800/Demko/CE 
Garantie 5 Jahre 
Beschreibung Zwei-Leiter 
ID. Grey