088L1100



Danfoss ECpipeguard Rohrbegleitheizungen

088L1100

Technische Daten



Bestellnummer 088L1100 
Beschreibung Zwei-Leiter 
Kabellänge Meterware  M
Watt pro Meter (10°C) 10  Watts
Spannungsversorgung 220/230  V
Außendurchmesser Ø 7.0  mm
Isolierung PEX 
Außenmantel PVC 90  °
Temperatur 65  °C
Zulassung IEC 800/Demko/CE 
Zugfestigkeit 200  N
Garantie 5 Jahre