Elektrische Fußbodenheizung

088L0312



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0312

Technische Daten



Bestellnummer 088L0312 
Art EFTM-Set 10 
Fläche (m²) 10  m2
Leistung (Watt) 1500  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 20  m