Elektrische Fußbodenheizung

088L0311



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0311

Technische Daten



Bestellnummer 088L0311 
Art EFTM-Set 9 
Fläche (m²) 9  m2
Leistung (Watt) 1350  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 18  m