Elektrische Fußbodenheizung

088L0310



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0310

Technische Daten



Bestellnummer 088L0310 
Art EFTM-Set 8 
Fläche (m²) 8  m2
Leistung (Watt) 1200  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 16  m