Elektrische Fußbodenheizung

088L0309



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0309

Technische Daten



Bestellnummer 088L0309 
Art EFTM-Set 7 
Fläche (m²) 7  m2
Leistung (Watt) 1050  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 14  m