Elektrische Fußbodenheizung

088L0308



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0308

Technische Daten



Bestellnummer 088L0308 
Art EFTM-Set 6 
Fläche (m²) 6  m2
Leistung (Watt) 900  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 12  m