Elektrische Fußbodenheizung

088L0307



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0307

Technische Daten



Bestellnummer 088L0307 
Art EFTM-Set 5 
Fläche (m²) 5  m2
Leistung (Watt) 750  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 10  m