Elektrische Fußbodenheizung

088L0306



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0306

Technische Daten



Bestellnummer 088L0306 
Art EFTM-Set 4 
Fläche (m²) 4  m2
Leistung (Watt) 600  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 8  m