Elektrische Fußbodenheizung

088L0305



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0305

Technische Daten



Bestellnummer 088L0305 
Art EFTM-Set 3,5 
Fläche (m²) 3.5  m2
Leistung (Watt) 525  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 7  m