Elektrische Fußbodenheizung

088L0304



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0304

Technische Daten



Bestellnummer 088L0304 
Art EFTM-Set 3 
Fläche (m²) 3  m2
Leistung (Watt) 450  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 6  m