Elektrische Fußbodenheizung

088L0303



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0303

Technische Daten



Bestellnummer 088L0303 
Art EFTM-Set 2,5 
Fläche (m²) 2.5  m2
Leistung (Watt) 375  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 5  m