Elektrische Fußbodenheizung

088L0302



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0302

Technische Daten



Bestellnummer 088L0302 
Art EFTM-Set 2 
Fläche (m²) 2  m2
Leistung (Watt) 300  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 4  m