Elektrische Fußbodenheizung

088L0301



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0301

Technische Daten



Bestellnummer 088L0301 
Art EFTM-Set 1,5 
Fläche (m²) 1,5  m2
Leistung (Watt) 225  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 3  m