Schmutzfänger

088L0300



EFIT Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets

088L0300

Technische Daten



Bestellnummer 088L0300 
Art EFTM-Set 1 
Fläche (m²) 1  m2
Leistung (Watt) 150  W
Thermostat Thermostat EFIT 550 
Width 0.5  Länge (m)
Länge (m) 2  m