VRB 3



VRB 3

VRB 3

Technische Daten



Bestell-Nr. 065Z0219 
DN 40  mm
kvs 25  m³/h
kvs (A - AB) 0  m³/h
PN 16  bar
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
min. Medientemp. -10  ° C
max. Medientemp. 130  ° C
Bauart 3  -Wegeventil
Ventilart Keine 
Anschluss I-Gewinde 
Anschlussgröße Rp1½  
Werkstoff Ventilg. Red bronze, mat. No. 2.1096.1 (RG5) 
Mischventil Yes 
dp max. 4  bar
Hub 15  mm
Ventilkennlinie Equal percentage 
Mischkennlinie Linear 
z-Wert 0,4 
Stellverhältnis Min. 100:1 
Leckdurchfluss max. 0.05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
Einbauort Durchfluss 
EAN 5702421559567 

Zubehör



065Z0311 Hochtemperatur Adapter
065Z0315 Spindelheizung