VRG 2



VRG 2

VRG 2

Technische Daten



Bestell-Nr. 065Z0136 
DN 20  mm
kvs 6,3  m³/h
PN 16  bar
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
min. Medientemp. -10  ° C
max. Medientemp. 130  ° C
Bauart 2  -Wegeventil
Ventilart Keine 
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgröße G 1 1/4 
Werkstoff Ventilg. Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
dp max. 4  bar
Hub 10  mm
Ventilkennlinie Equal percentage 
Mischkennlinie Linear 
z-Wert 0,4 
Stellverhältnis Min. 100:1 
Leckdurchfluss max. 0.05  % vom kvs
Druckentlastung Nein 
Einbauort Durchfluss 

Zubehör



065Z0311 Hochtemperatur Adapter
065Z0315 Spindelheizung