Schmutzfänger
Sind Sie..?
Produkte
Virtual City
Dokumentation
Geschäftsbereiche
Download
News
Kontakt
Home
Produkte
Schmutzfänger
Sitemap
Druck-Differenzdruck & Volumenstromregler
Elektrische Fußbodenheizung
Elektronische Heizungs- & Fernwärmeregler
Danfoss Energy Control System
Heizkörperthermostate
Hydraulische Fußbodenheizung
Klimaregler
Kugelhähne
Plattenwärmetauscher
Raumthermostate
Regelventile und Antriebe
Schmutzfänger
Strangregler
Temperaturregler
Trinkwassererwärmung
Übergabestationen
Wärmepumpen
Wohnraumlüftung
Wohnungsstationen
Schmutzfänger
Schmutzfänger
Technische Daten
CodeNummer
065B7783
Type
FVF
Beschreibung
with plug
DN
300
mm
kvs
1735
PN
25
bar
Anschluss
Flansch
Connection size
300
Material
GGG 40.3
tmin
-10
° C
tmax
150
° C
Länge
850
Gewicht
285
kg
Ausführung
1,18 mm, 25 per square cm
Nutzungsbestimmungen
Datenschutzrichtlinie
Impressum