013G6171



Designthermostatköpfe

013G6171

Technische Daten



Bestellnummer 013G6171 
Type RAX INOX 
Ausführung Eingebauter Fühler mit Nullabsperrung, inkl. Inbusschlüssel 
Verpackungseinheit 35 
Ausschreibungstext Thermostatisches Design-Fühlerelement RAX passend auf alle Danfoss-Ventilgehäuse mit Schnappbefestigung, speziell für RA-URX Ventilgehäuse sowie Danfoss Einbauventile. Eingebauter Fühler mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrsystem für die Auslegung mit kleinen P-Bändern, Frostschutzfunktion und Nullabsperrung Temperaturbereich: 8-30 C Farbe: Inox (Edelstahl gebürstet) Fabrikat: Danfoss Typ: RAX Bestell-Nr.: 013G6171 
Anschluß Radiator - 
Anschluß System - 
kvs 0.44 
Max. Temperatur 28  °C
Min. Temperatur 8  °C