AVPQ 4



AVPQ 4

AVPQ 4

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6925 
DN 15 
kvs 1  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgröße G 3/4 A 
Wirkdruck 0,2  bar
Einbauort Vorlauf 
Werkstoff Ventilg. Red bronze CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung fest Einstellbar 
min. dp 0,3  bar
max. dp 2  bar
Nenn- volumenstrom 0,4  m³/h
min. Volumenstrom 0,02  m³/h
max. Volumenstrom 0,4  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 20  bar
z-Wert 0,6 
EAN 5702421545157 

Zubehör



003H0276 Absperrventile
003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweißenden
003H6915 Anschraubflansch