003H6919



AVPQ

003H6919

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6919 
DN 15 
kvs 1  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgröße G 3/4 A 
Wirkdruck 0,2  bar
Einbauort Rücklauf 
Werkstoff Ventilg. Red bronze CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung fest Einstellbar 
min. dp 0,2  bar
max. dp 1  bar
Nenn- volumenstrom 0,4  m³/h
min. Volumenstrom 0,02  m³/h
max. Volumenstrom 0,4  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 20  bar
z-Wert 0,6 
EAN 5702421545096 

Zubehör



003H0276 Absperrventile
003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweißenden
003H6915 Anschraubflansch