AVPQ 4



AVPQ 4

AVPQ 4

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6570 
DN 40 
kvs 20  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss Flansch 
Wirkdruck 0,2  bar
Einbauort Vorlauf 
Werkstoff Ventilg. Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung fest Einstellbar 
min. dp 0,2  bar
max. dp 1  bar
Nenn- volumenstrom 10  m³/h
min. Volumenstrom 0,8  m³/h
max. Volumenstrom 12  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 16  bar
z-Wert 0,6 
Ausschreibungstext Danfoss Volumenstrom- und Differenzdruckregler AIPQ4 druckentlastetes Ventil bei steigendem Differenzdruck schließend, für Heiz- und Kühlwasser bis 30% Glykolanteil. Ventilgehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3) Ventilsitz aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 Ventilkegel aus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 Kegeldichtung aus EPDM Stellantrieb aus Edelstahl W.Nr.1.4301, CuZn36Pb2As (entzinkungsbeständig), Membrane aus EPDM, gewebeverstärkt Anschluss Flansch nach DIN 2501-C Einbau im Vorlauf Nennweite DN: 40 Anschluss Flansch kvs (m³/h): 16,0 Nenndruck PN: 25 dp max.(bar): 16 Max.Volumenstr(m³/h)12,0 Volumenstrom min./max. (m³/h) 0,8 - 10,0 Wirkdruck(bar) 0,2 Sollwert Differenzdruck(bar) 0,1 - 1,0 Temp.bereich Heiz-/Kühlwasser bis 30% Glykol(°C) 2 - 150 Fabrikat: Danfoss Typ: AVPQ4 40/0,1-1,0 Bestell-Nr.: 003H6570 
EAN 5702421540862 

Zubehör



003H0276 Absperrventile
003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen