AVPQ 4



AVPQ 4

AVPQ 4

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6556 
DN 15 
kvs 2,5  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgröße G 3/4 A 
Wirkdruck 0,2  bar
Einbauort Vorlauf 
Werkstoff Ventilg. Red bronze CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung fest Einstellbar 
min. dp 0,3  bar
max. dp 2  bar
Nenn- volumenstrom 1,4  m³/h
min. Volumenstrom 0,07  m³/h
max. Volumenstrom 1,6  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 20  bar
z-Wert 0,6 
Ausschreibungstext Danfoss Volumenstrom- und Differenzdruckregler AVPQ4 druckentlastetes Ventil bei steigendem Differenzdruck schließend, für Heiz- und Kühlwasser bis 30% Glykolanteil, Kegel mit Weichdichtung, Ventilgehäuse aus Rotguss CuZn36Pb2 (RG5) Ventilsitz aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 Ventilkegel aus Messing CuZn40Pb2 Kegeldichtung aus EPDM Stellantrieb aus Edelstahl W.Nr.1.4301, CuZn36Pb2As (entzinkungsbeständig), Membrane aus EPDM Anschluss Außengewinde DIN ISO 228/1 Einbau im Vorlauf Nennweite DN: 15 Anschluss G 3/4 A kvs (m³/h): 2,5 Nenndruck PN: 25 dp max.(bar): 20 Max.Volumenstr(m³/h)1,6 Volumenstrom min./max. (m³/h) 0,10 - 1,4 Wirkdruck(bar) 0,2 Sollwert Differenzdruck(bar) 0,3 - 2,0 Temp.bereich Heiz-/Kühlwasser bis 30% Glykol(°C) 2 - 150 Fabrikat: Danfoss Typ: AVPQ4 15/0,3-2,0 Bestell-Nr.: 003H6556 
EAN 5702421540756 

Zubehör



003H0276 Absperrventile
003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweißenden
003H6915 Anschraubflansch