AVPQ 4



AVPQ 4

AVPQ 4

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6547 
DN 15 
kvs 1,6  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgröße G 3/4 A 
Wirkdruck 0,2  bar
Einbauort Vorlauf 
Werkstoff Ventilg. Red bronze CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung fest Einstellbar 
min. dp 0,2  bar
max. dp 1  bar
Nenn- volumenstrom 0,86  m³/h
min. Volumenstrom 0,03  m³/h
max. Volumenstrom 0,9  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 20  bar
z-Wert 0,6 
Ausschreibungstext Danfoss Volumenstrom- und Differenzdruckregler AVPQ4 druckentlastetes Ventil bei steigendem Differenzdruck schließend, für Heiz- und Kühlwasser bis 30% Glykolanteil, Kegel mit Weichdichtung, Ventilgehäuse aus Rotguss CuZn36Pb2 (RG5) Ventilsitz aus Messing CuZn40Pb2As Ventilkegel aus Edelstahl W.Nr.1.4571 Kegeldichtung metallisch Stellantrieb aus Edelstahl W.Nr.1.4301, CuZn36Pb2As (entzinkungsbeständig), Membrane aus EPDM Anschluss Außengewinde DIN ISO 228/1 Einbau im Vorlauf Nennweite DN: 15 Anschluss G 3/4 A kvs (m³/h): 1,6 Nenndruck PN: 25 dp max.(bar): 20 Max.Volumenstr(m³/h)0,9 Volumenstrom min./max. (m³/h) 0,05 - 0,8 Wirkdruck(bar) 0,2 Sollwert Differenzdruck(bar) 0,1 - 1,0 Temp.bereich Heiz-/Kühlwasser bis 30% Glykol(°C) 2 - 150 Fabrikat: Danfoss Typ: AVPQ4 15/0,1-1,0 Bestell-Nr.: 003H6547 
EAN 5702421540589 

Zubehör



003H0276 Absperrventile
003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweißenden
003H6915 Anschraubflansch