003H6544



AVPQ

003H6544

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6544 
DN 32 
kvs 12,5  m³/h
PN 25 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgröße G 1 3/4 A 
Wirkdruck 0,2  bar
Einbauort Rücklauf 
Werkstoff Ventilg. Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funktion Volumenstromregler mit Motorstellventil 
Einstellung fest Einstellbar 
min. dp 0,3  bar
max. dp 2  bar
Nenn- volumenstrom 8  m³/h
min. Volumenstrom 0,4  m³/h
max. Volumenstrom 10  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 16  bar
z-Wert 0,6 
Ausschreibungstext Danfoss Volumenstrom- und Differenzdruckregler AVPQ druckentlastetes Ventil bei steigendem Differenzdruck schließend, für Heiz- und Kühlwasser bis 30% Glykolanteil Ventilgehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3) Ventilsitz aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 Ventilkegel aus Edelstahl W.-Nr. 1.4404 Kegeldichtung aus EPDM Stellantrieb aus Edelstahl W.Nr.1.4301, CuZn36Pb2As (entzinkungsbeständig), Membrane aus EPDM, gewebeverstärkt Anschluss Außengewinde DIN ISO 228/1 Einbau im Rücklauf Nennweite DN: 32 Anschluss G 1 3/4 A kvs (m³/h): 12,5 Nenndruck PN: 25 dp max.(bar): 16 Max.Volumenstr(m³/h)10,0 Volumenstrom min./max. (m³/h) 0,6 - 8,0 Wirkdruck(bar) 0,2 Sollwert Differenzdruck(bar) 0,3 - 2,0 Temp.bereich Heiz-/Kühlwasser bis 30% Glykol(°C) 2 - 150 Fabrikat: Danfoss Typ: AVPQ 32 / 0,3 - 2,0 Bestell-Nr.: 003H6544 
EAN 5702421540718 

Zubehör



003H0276 Absperrventile
003H6852 Steuerleitungen
003H6853 Steuerleitungen
003H6854 Steuerleitungen
003H6911 Anschweißenden