Regelung (Innen-/Außenklima) in Fernwärmesystemen
Ein Gebäude wird dann optimal mit Wärme versorgt, wenn der Bedarf gedeckt wird und kein Überschuss besteht. Mithilfe einer intelligenten elektronischen Regelung (Innen-/Außenklima) im Heizungssystem kann die Wärmeversorgung durch Erfassung der äußeren Wetterbedingungen proaktiv so eingestellt werden, dass sie exakt auf dem gewünschten Wert bleibt. Im Gegensatz dazu reagiert ein Heizungssystem ohne Regelung (Innen-/Außenklima) nur auf die aktuelle Raumtemperatur und ist deshalb anfällig für Verzögerungen, wenn draußen Veränderungen auftreten. Dies hat negative Auswirkungen sowohl auf den Benutzerkomfort als auch auf den Energieverbrauch.
Wie funktioniert das?
Die elektronische Regelung (Innen-/Außenklima) empfängt ein Signal von einem Außenfühler an der Schattenseite des Gebäudes. Der Fühler misst die Außentemperatur, sodass der elektronische Regler ggf. je nach Temperaturänderung die Wärmeversorgung (Vorlauftemperatur) an die neuen Bedingungen anpassen kann. Der Regler passt außerdem die Wärmeversorgung der Heizkörper an, damit die Raumtemperaturen auf einem konstanten Niveau bleiben. So bemerkt der Benutzer letztendlich gar nicht, dass sich das Wetter draußen geändert hat, und genießt jederzeit denselben Komfort durch gleichbleibende Temperaturen.
Energieeinsparungen von 10 – 40 % durch elektronische Regelung (Innen-/Außenklima)
Wenn die Vorlauftemperatur im Heizungssystem sich entsprechend der Außentemperatur ändert, profitiert der Benutzer nicht nur von mehr Komfort, sondern auch von niedrigeren Heizkosten. In einem aktuellen Bericht von COWI stellen sich die Vorteile der Regelung (Innen-/Außenklima) ganz eindeutig dar:
In Einfamilienhäusern können Energieeinsparungen von durchschnittlich 10 %, in manchen Fällen sogar von bis zu 40 % erzielt werden! Insbesondere in Einfamilienhäusern mit hohem Wärmeverbrauch stellt ein Regler (Innen-/Außenklima) eine Investition dar, die sich schnell auszahlt.
Eine elektronische Regelung (Innen-/Außenklima) gehört ganz selbstverständlich zu modernen Heizungssystemen, optimiert den Komfort und spart gleichzeitig Energie ein. Egal, ob die Sonne scheint oder ob es schneit – die Regler ECL Comfort 210 und 310 von Danfoss sorgen dafür, dass die Heizung optimal funktioniert und die Umgebung des Benutzers komfortabel bleibt.