| Thomas Gradinger |
 |
Leitung Vertriebsinnendienst Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-48 Mobile: +43 676 898 555 223Fax: +43 2236 5040-33 thomas.gradinger@danfoss.com |
|
| Doris Hörmann |
 |
Auftragsabwicklung Nr. 203 A-8842 Katsch/Mur Phone: +43 3588 8810-26 Fax: +43 3588 47945 |
|
| Elisabeth Wenzel |
 |
Auftragsabwicklung Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-37 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Stefanie Schneider |
 |
Technischer Support Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-49 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Klaus Hansmann |
 |
Technischer Support Nr. 203 A-8842 Katsch/Mur Phone: +43 3588 8810-36 Mobile: +43 676 898 555 228 Fax: +43 3588 47945 klaus.hansmann@danfoss.com |
|
| Norbert Spreitzer |
 |
Technischer Support Nr. 203 A-8842 Katsch/Mur Phone: +43 3588 8810-17 Mobile: +43 676 898 555 238 Fax: +43 3588 47945 norbert.spreitzer@danfoss.com |
|
| Florian Knapp |
 |
Technischer Support Nr. 203 A-8842 Katsch/Mur Phone: +43 3588 8810-23 Fax: +43 3588 47945 |
|
| Matthias Fallmann |
 |
Interner Support Nr. 203 A-8842 Katsch/Mur Phone: +43 3588 8810-11 Mobile: +43 676 898 555 220 Fax: +43 3588 47945 matthias.fallmann@danfoss.com |
|
| Reinhild Horn |
 |
Marketing Nr. 203 A-8842 Katsch/Mur Phone: +43 3588 8810-51 Mobile: +43 676 898 555 233 Fax: +43 3588 47945 |
|