| Gerhard Steinbichler |
 |
Direktor Wärmetechnik Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-98 Mobile: +43 676 898 555 298 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Johann Hofer |
 |
Technischer Verkauf Region OÖ, Sbg. Wärmetechnik Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040 Mobile: +43 676 898 555 232 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Helmut Brandl |
 |
Technischer Verkauf Region NÖ, nördl. Bgld. Wärmetechnik Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040 Mobile: +43 676 898 555 218 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Jürgen Berger |
 |
Technischer Verkauf Region Stmk., K, südl. Bgld. Wärmetechnik Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040 Mobile: +43 676 898 555 215 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Jürgen Schandl |
 |
Technischer Verkauf Region T, Vbg.,Südtirol, Osttirol Wärmetechnik Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040 Mobile: +43 676 898 555 237 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Paul Schwarzmayr |
 |
Technischer Verkauf Region Sgb, Oberstmk, Osttirol Wärmetechnik Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040 Mobile: +43 676 898 555 895 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Helmut Wenzel |
 |
Technischer Verkauf Region Wien Wärmetechnik Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040 Mobile: +43 676 898 555 273 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Bernd Gomilschak |
 |
Technischer Verkauf Region K, Stmk,Wien, NÖ, Bgld Wärmepumpen & Kontrollierte Wohnraumlüftung Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-0 Mobile: +43 676 898 555 261 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Franz Schoberleitner |
 |
Technischer Verkauf Region OÖ, Sbg. Wärmepumpen & Kontrollierte Wohnraumlüftung Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040 Mobile: +43 676 898 555 259 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Gerald Supper |
 |
Key Account Manager OEM, Produkt Manager Flat Stations Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040 Mobile: +43 676 898 555 267 Fax: +43 2236 5040-33 |
|