| Edmund Schneeberger |
 |
Leitung Vertriebsinnendienst Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-42 Mobile: +43 676 898 555 258 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Helen Siebert |
 |
| Auftragsabwicklung Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-24 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Rosi Wöhrer |
 |
Auftragsabwicklung Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-64 Fax: +43 2236 5040-64 |
|
| Barbara Windbacher |
 |
Auftragsabwicklung Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-55 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Michael Dobbler |
 |
Technischer Support Wärmetechnik Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-47 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Ferenc Hamvai |
 |
Technischer Support Wärmetechnik Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-71 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Florian Stückler |
 |
Technischer Support Wärmepumpen & Kontrollierte Wohnraumlüftung Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-45 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Emanuel Pelekanos |
 |
Technischer Support Wärmepumpen & Kontrollierte Wohnraumlüftung Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-27 Fax: +43 2236 5040-33 |
|
| Sabine Silberhorn |
 |
Marketing Danfoss Straße 8 A-2353 Guntramsdorf Phone: +43 2236 5040-58 Mobile: +43 676 898 555 221 Fax: +43 2236 5040-33 |
|